Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BAE012M

BAE PS-XA-1W-24-150-608-I

Alimentatori di campo con interfaccia IO-Link

Potenza di uscita max.
360 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Corrente nominale in uscita
15 A
Tensione d’ingresso
85...264 V AC
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
7/8"-Connettore, 3-poli
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Potenza di uscita max.
360 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Corrente nominale in uscita
15 A
Tensione d’ingresso
85...264 V AC
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
7/8"-Connettore, 3-poli
Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
7/8"x2-Presa
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67/IP65
Dimensione
181 x 59 x 183 mm
Fissaggio
Fissaggio flangia
Materiale custodia
Alluminio
PET
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare