Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Alimentatori di campo con interfaccia IO-Link
Potenza di uscita max.
600 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Corrente nominale in uscita
25 A
Tensione d’ingresso
323...552 V AC
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
7/8"-Connettore, 4-poli
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD