Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BAM002N

BMS CS-P-D12-AD12-00

Sistema di montaggio adattabile

Principio di funzionamento
Sistema di montaggio
Utilizzo
per sensori Ø12 mm
per sensori M12
per l'alloggiamento di barre da Ø12 mm
per l'alloggiamento di barre da 10x10 mm
Materiale
POM
Dimensione
60 x 30 x 30 mm
Fissaggio
Bloccaggio
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
Sistema di montaggio
Utilizzo
per sensori Ø12 mm
per sensori M12
per l'alloggiamento di barre da Ø12 mm
per l'alloggiamento di barre da 10x10 mm
Materiale
POM
Dimensione
60 x 30 x 30 mm
Fissaggio
Bloccaggio
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare