Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sistema di montaggio adattabile
Principio di funzionamento
Sistema di montaggio
Utilizzo
per sensori Ø18 mm
per sensori M18
per l'alloggiamento di barre da Ø12 mm
per l'alloggiamento di barre da 10x10 mm
per sensori M18
per l'alloggiamento di barre da Ø12 mm
per l'alloggiamento di barre da 10x10 mm
Materiale
POM
Dimensione
60 x 30 x 30 mm
Fissaggio
Bloccaggio
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD