Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BAM003R

BMS CS-M-D12-IQ40-03

Sistema di montaggio adattabile

Principio di funzionamento
Sistema di montaggio
Utilizzo
per sensori capacitivi BCS Q40
per sensori induttivi BES Q40
per accoppiatore induttivo BIC Q40
Materiale
Acciaio inossidabile
Dimensione
121 x 3 x 60 mm
Fissaggio
Viti, morsetti
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
Sistema di montaggio
Utilizzo
per sensori capacitivi BCS Q40
per sensori induttivi BES Q40
per accoppiatore induttivo BIC Q40
Materiale
Acciaio inossidabile
Dimensione
121 x 3 x 60 mm
Fissaggio
Viti, morsetti
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare