Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sistemi di fissaggio per sensori di prossimità induttivi
Utilizzo
per sensori Ø5 mm
per sensori M05
a partire da una lunghezza di fissaggio di 30 mm
per sensori M05
a partire da una lunghezza di fissaggio di 30 mm
Materiale
Acciaio inossidabile (1.4104)
Dimensione
Ø 13 x 24 mm
Fissaggio
Viti, morsetti
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD