Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sistemi di fissaggio per sensori di prossimità induttivi
Utilizzo
per sensori M08
Materiale
Ottone nichelato
Dimensione
Ø 17 x 30 mm
Fissaggio
Viti
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
| BES 08,0-KH-4-F | BAM MC-XA-023-D08,0-2-FS | |
|
-
Prezzo di listino
|
12,23 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Utilizzo | per sensori M08 |
per sensori M08 per sensori Ø8 mm a partire da una lunghezza di fissaggio di 28 mm |
|---|---|---|
| Materiale | Ottone nichelato | Ottone nichelato |
| Dimensione | Ø 17 x 30 mm | Ø 19.5 x 28 mm |
| Fissaggio | Viti | Viti, morsetti |
È supportato solo il download del modello CAD