Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sistemi di fissaggio per sensori di prossimità induttivi
Utilizzo
per sensori Ø8 mm
per sensori M08
a partire da una lunghezza di fissaggio di 36 mm
per sensori M08
a partire da una lunghezza di fissaggio di 36 mm
Materiale
Acciaio inossidabile (1.4305) con rivestimento, PTFE
Dimensione
Ø 17 x 32 mm
Fissaggio
Viti, morsetti
Caratteristiche addizionali
Adatto agli ambienti di saldatura
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BES 08,0-KH-6S/W | BES 08,0-KH-6S | |
|
-
Prezzo di listino
|
18,07 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Utilizzo |
per sensori Ø8 mm per sensori M08 a partire da una lunghezza di fissaggio di 36 mm |
per sensori Ø8 mm per sensori M08 a partire da una lunghezza di fissaggio di 32 mm |
|---|---|---|
| Materiale | Acciaio inossidabile (1.4305) con rivestimento, PTFE | Acciaio inossidabile (1.4305) |
| Dimensione | Ø 17 x 32 mm | Ø 17 x 32 mm |
| Fissaggio | Viti, morsetti | Viti, morsetti |
| Caratteristiche addizionali | Adatto agli ambienti di saldatura | - |
È supportato solo il download del modello CAD