Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sistemi di fissaggio per sensori di prossimità induttivi
Utilizzo
per sensori M12
Materiale
Acciaio inossidabile con rivestimento, PTFE
Dimensione
Ø 22 x 45 mm
Fissaggio
Levetta di fissaggio
Caratteristiche addizionali
Adatto agli ambienti di saldatura
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
| BES 12,0-KH-10L/W | BAM MC-XA-023-D12,0-4-FXL/W | |
|
-
Prezzo di listino
|
54,51 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Utilizzo | per sensori M12 |
per sensori Ø12 mm per sensori M12 a partire da una lunghezza di fissaggio di 46 mm |
|---|---|---|
| Materiale | Acciaio inossidabile con rivestimento, PTFE | Acciaio inossidabile con rivestimento, PTFE |
| Dimensione | Ø 22 x 45 mm | Ø 23 x 44.5 mm |
| Fissaggio | Levetta di fissaggio | Viti, morsetti |
| Caratteristiche addizionali | Adatto agli ambienti di saldatura | Adatto agli ambienti di saldatura |
È supportato solo il download del modello CAD