Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sistemi di fissaggio per sensori di prossimità induttivi
Utilizzo
per sensori M12
Materiale
Ottone nichelato
Dimensione
Ø 22 x 30.5 mm
Fissaggio
Viti
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
| BES 12,0-KH-4-F | BAM MC-XA-023-D12,0-2-FS | |
|
-
Prezzo di listino
|
12,01 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Utilizzo | per sensori M12 |
per sensori Ø12 mm per sensori M12 a partire da una lunghezza di fissaggio di 32 mm |
|---|---|---|
| Materiale | Ottone nichelato | Ottone nichelato |
| Dimensione | Ø 22 x 30.5 mm | Ø 23 x 30.5 mm |
| Fissaggio | Viti | Viti, morsetti |
È supportato solo il download del modello CAD