Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Morsetto senza arresto fisso per interruttore di prossimità
Utilizzo
per sensori M12
Materiale
LCP con rivestimento, PTFE
Dimensione
Ø 22 x 45 mm
Fissaggio
Bloccaggio
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BES 12,0-KH-9LT/W | BAM MC-XA-024-D12,0-2-FXL/W | |
|
-
Prezzo di listino
|
23,04 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Utilizzo | per sensori M12 |
per sensori Ø12 mm per sensori M12 a partire da una lunghezza di fissaggio di 50 mm |
|---|---|---|
| Materiale | LCP con rivestimento, PTFE | Ottone con rivestimento, PTFE |
| Dimensione | Ø 22 x 45 mm | Ø 23 x 48.5 mm |
| Fissaggio | Bloccaggio | Viti, morsetti |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | - |
| Caratteristiche addizionali | - | Adatto agli ambienti di saldatura |
È supportato solo il download del modello CAD