Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Morsetto senza arresto fisso per interruttore di prossimità
Utilizzo
per sensori M12
Materiale
Ottone bronzo bianco
Dimensione
Ø 22 x 35 mm
Fissaggio
Bloccaggio
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BES 12,0-KH-9S | BAM MC-XA-023-D12,0-2-FS | |
|
-
Prezzo di listino
|
12,01 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Utilizzo | per sensori M12 |
per sensori Ø12 mm per sensori M12 a partire da una lunghezza di fissaggio di 32 mm |
|---|---|---|
| Materiale | Ottone bronzo bianco | Ottone nichelato |
| Dimensione | Ø 22 x 35 mm | Ø 23 x 30.5 mm |
| Fissaggio | Bloccaggio | Viti, morsetti |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | - |
È supportato solo il download del modello CAD