Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Supporti universali
Versione
Fascetta di fissaggio
Utilizzo
per sensori Ø18 mm e M18
Materiale
PBT
Dimensione
20 x 32 x 40 mm
Fissaggio
Viti, morsetti
Alternativa consigliata
BAM027Z
Supporti universali
BAM MC-XA-035-D18,0-B
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BES 18,0-BS-2 | BAM MC-XA-035-D18,0-B | |
|
-
Prezzo di listino
|
4,66 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Versione | Fascetta di fissaggio | Fascetta di fissaggio |
|---|---|---|
| Utilizzo | per sensori Ø18 mm e M18 | per sensori M18 |
| Materiale | PBT | PBT GF20 |
| Dimensione | 20 x 32 x 40 mm | 20 x 37.5 x 40 mm |
| Fissaggio | Viti, morsetti | Vite M6 |
È supportato solo il download del modello CAD