Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sistemi di fissaggio per sensori di prossimità induttivi
Utilizzo
per sensori Ø18 mm
per sensori M18
a partire da una lunghezza di fissaggio di 40 mm
per sensori M18
a partire da una lunghezza di fissaggio di 40 mm
Materiale
POM
Dimensione
Ø 30 x 36 mm
Fissaggio
Viti, morsetti
Caratteristiche addizionali
Adatto agli ambienti di saldatura
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
| BES 18,0-KH-2S/P | BES 18,0-KH-11S/W | |
|
-
Prezzo di listino
|
82,53 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Utilizzo |
per sensori Ø18 mm per sensori M18 a partire da una lunghezza di fissaggio di 40 mm |
per sensori Ø18 mm per sensori M18 a partire da una lunghezza di fissaggio di 36 mm |
|---|---|---|
| Materiale | POM | Acciaio con rivestimento, PTFE |
| Dimensione | Ø 30 x 36 mm | Ø 30 x 37 mm |
| Fissaggio | Viti, morsetti | Viti, morsetti |
| Caratteristiche addizionali | Adatto agli ambienti di saldatura | Adatto agli ambienti di saldatura |
È supportato solo il download del modello CAD