Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sistemi di fissaggio per sensori di prossimità induttivi
Utilizzo
per sensori M18
Materiale
Ottone nichelato
Dimensione
Ø 30 x 36 mm
Fissaggio
Viti
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
| BES 18,0-KH-4-F | BAM MC-XA-023-D18,0-2-FS | |
|
-
Prezzo di listino
|
15,69 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Utilizzo | per sensori M18 |
per sensori Ø18 mm per sensori M18 a partire da una lunghezza di fissaggio di 40 mm |
|---|---|---|
| Materiale | Ottone nichelato | Ottone nichelato |
| Dimensione | Ø 30 x 36 mm | Ø 32 x 36 mm |
| Fissaggio | Viti | Viti, morsetti |
È supportato solo il download del modello CAD