Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Morsetto senza arresto fisso per interruttore di prossimità
Utilizzo
per sensori M18
Materiale
Ottone bronzo bianco
Dimensione
Ø 30 x 36 mm
Fissaggio
Bloccaggio
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Non più in uso
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BES 18,0-KH-9S | BAM MC-XA-023-D18,0-2-FXS | |
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Utilizzo | per sensori M18 |
per sensori Ø18 mm per sensori M18 a partire da una lunghezza di fissaggio di 36 mm |
|---|---|---|
| Materiale | Ottone bronzo bianco | Ottone nichelato |
| Dimensione | Ø 30 x 36 mm | Ø 32 x 30 mm |
| Fissaggio | Bloccaggio | Viti, morsetti |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | - |
È supportato solo il download del modello CAD