Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BAM00HW

BES 30,0-KB-4-F

Supporti universali

Versione
Blocchetto di fissaggio con battuta fissa
Utilizzo
per sensori Ø30 mm
per sensori M30
Materiale
Alluminio anodizzato
Dimensione
56 x 34 x 34 mm
Fissaggio
Viti, morsetti
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
Blocchetto di fissaggio con battuta fissa
Utilizzo
per sensori Ø30 mm
per sensori M30
Materiale
Alluminio anodizzato
Dimensione
56 x 34 x 34 mm
Fissaggio
Viti, morsetti
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare