Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Morsetto senza arresto fisso per interruttore di prossimità
Utilizzo
per sensori M30
Materiale
Ottone bronzo bianco
Dimensione
Ø 41 x 60 mm
Fissaggio
Bloccaggio
Temperatura ambiente
-25...70 °C
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
| BES 30,0-KH-9L | BAM MC-XA-023-D30,0-2-FXL | |
|
-
Prezzo di listino
|
36,55 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Utilizzo | per sensori M30 |
per sensori Ø30 mm per sensori M30 a partire da una lunghezza di fissaggio di 60 mm |
|---|---|---|
| Materiale | Ottone bronzo bianco | Ottone nichelato |
| Dimensione | Ø 41 x 60 mm | Ø 45 x 58 mm |
| Fissaggio | Bloccaggio | Viti, morsetti |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | - |
È supportato solo il download del modello CAD