Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Angolare di ritegno per sensori a campo magnetico
Principio di funzionamento
Angolare di ritegno BMF
Applicazione
Con angolare di ritegno BMF 21-HW-8 per cilindro pneumatico con diametro tirante 4.3...6.5 mm.
Con angolare di ritegno BMF 21-HW -11 per cilindro con diametro pistone 8-80 mm. Fissaggio con fascetta serratubi.
Con angolare di ritegno BMF 21-HW-10 per cilindro pneumatico con tirante Ø4,3…17 mm e cilindro pneumatico con tirante integrato nella carcassa (profilo); larghezza profilo 10…17 mm.
Con angolare di ritegno BMF 21-HW -11 per cilindro con diametro pistone 8-80 mm. Fissaggio con fascetta serratubi.
Con angolare di ritegno BMF 21-HW-10 per cilindro pneumatico con tirante Ø4,3…17 mm e cilindro pneumatico con tirante integrato nella carcassa (profilo); larghezza profilo 10…17 mm.
Utilizzo
per sensori di campo magnetico BMF 305
Materiale
PBTP GF30
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD