Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Angolare di ritegno per sensori a campo magnetico
Principio di funzionamento
Angolare di ritegno BMF
Applicazione
cilindro pneumatico, rotondo senza scanalatura oppure tirante
Diametro pistone 25 - 63 mm
Per BMF 307 e BMF 315
Diametro pistone 25 - 63 mm
Per BMF 307 e BMF 315
Utilizzo
per sensori di campo magnetico BMF 307
Materiale
Plastica Acciaio inossidabile
Temperatura ambiente
-25...70 °C
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
| BMF 307-HW-73-255 | BMF 307-HW-73-Z-255 | |
|
-
Prezzo di listino
|
14,06 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Principio di funzionamento | Angolare di ritegno BMF | Angolare di ritegno BMF |
|---|---|---|
| Applicazione |
cilindro pneumatico, rotondo senza scanalatura oppure tirante Diametro pistone 25 - 63 mm Per BMF 307 e BMF 315 |
cilindro pneumatico, rotondo senza scanalatura oppure tirante Diametro pistone 25 - 63 mm Per BMF 307 e BMF 315 |
| Utilizzo | per sensori di campo magnetico BMF 307 | per sensori di campo magnetico BMF 307 |
| Materiale | Plastica Acciaio inossidabile |
Acciaio inossidabile Zinco pressofuso |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -30...80 °C |
È supportato solo il download del modello CAD