Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BAM00RT

BOS 18-UK-2

Ottica: Aperture, lenti, deflettori

Principio di funzionamento
Deviatore di raggi BFO
Versione
Ottica a 90°, 2 specchi nella carcassa
Utilizzo
per sensori optoelettronici BOS 18M
Dimensione
Ø 23.5 x 23.5 mm
Materiale
ABS
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
Deviatore di raggi BFO
Versione
Ottica a 90°, 2 specchi nella carcassa
Utilizzo
per sensori optoelettronici BOS 18M
Dimensione
Ø 23.5 x 23.5 mm
Materiale
ABS
Superficie attiva, materiale
PMMA
Superficie attiva
Finestra anteriore
Fissaggio
Filettatura M18x1
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-36-05
ECLASS 11.0
27-27-36-05
ECLASS 12.0
27-27-36-05
ECLASS 13.0
27-27-36-05
ECLASS 14.0
27-27-36-05
ECLASS 5.1.4
27-27-92-07
ECLASS 6.2
27-27-92-07
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
23151700
UNSPSC 7.0901
23151700
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-07
eCl@ss 9.0
27-27-36-05
eCl@ss 9.1
27-27-36-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare