Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BAM00UH

BOS 6-HW-1

Angolare di ritegno per sensori optoelettronici

Versione
2 assi regolabili
Utilizzo
per sensori optoelettronici BOS 6K
Materiale
Acciaio zincato
Dimensione
14 x 30 x 20 mm
Fissaggio
Vite M3
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Versione
2 assi regolabili
Utilizzo
per sensori optoelettronici BOS 6K
Materiale
Acciaio zincato
Dimensione
14 x 30 x 20 mm
Fissaggio
Vite M3
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare