Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Riflettori e fogli riflettenti
Versione
Spigolo cubico 4 mm
Utilizzo
per fotocellule a riflessione optoelettroniche
Forma
Parallelepipedo
2 fori di fissaggio
2 fori di fissaggio
Dimensione
51 x 72 x 9 mm
Superficie attiva
22.6 cm²
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
| BOS R-25 | BAM RF-XO-025-S023/40-PM-AS | |
|
-
Prezzo di listino
|
10,28 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Versione | Spigolo cubico 4 mm | Spigolo cubico 4 mm |
|---|---|---|
| Utilizzo | per fotocellule a riflessione optoelettroniche | per fotocellule a riflessione optoelettroniche |
| Forma |
Parallelepipedo 2 fori di fissaggio |
Parallelepipedo 2 fori di fissaggio |
| Dimensione | 51 x 72 x 9 mm | 51 x 72 x 7.3 mm |
| Superficie attiva | 22.6 cm² | 22.6 cm² |
| Temperatura ambiente | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tipo di luce | luce non polarizzata, anche per luce polarizzata | luce non polarizzata, anche per luce polarizzata |
| Fissaggio |
Colla Vite M4 |
Vite M4 |
| Materiale | - | ABS |
È supportato solo il download del modello CAD