Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Riflettori e fogli riflettenti
Versione
Spigolo cubico 4 mm
Utilizzo
per fotocellule a riflessione optoelettroniche
Forma
Parallelepipedo
2 fori di fissaggio
2 fori di fissaggio
Dimensione
35.3 x 42.3 x 8.3 mm
Superficie attiva
11.9 cm²
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
| BOS R-26 | BAM RF-XO-026-S012/40-PM-AS | |
|
-
Prezzo di listino
|
9,73 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Versione | Spigolo cubico 4 mm | Spigolo cubico 4 mm |
|---|---|---|
| Utilizzo | per fotocellule a riflessione optoelettroniche | per fotocellule a riflessione optoelettroniche |
| Forma |
Parallelepipedo 2 fori di fissaggio |
Parallelepipedo 2 fori di fissaggio |
| Dimensione | 35.3 x 42.3 x 8.3 mm | 35 x 42 x 8.6 mm |
| Superficie attiva | 11.9 cm² | 9.6 cm² |
| Temperatura ambiente | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tipo di luce | luce non polarizzata, anche per luce polarizzata | luce non polarizzata, anche per luce polarizzata |
| Fissaggio |
Colla Vite M3 |
Vite M3 |
| Materiale | - | ABS |
È supportato solo il download del modello CAD