Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Riflettori e fogli riflettenti
Versione
Spigolo cubico 2.5 mm
Utilizzo
per fotocellule a riflessione optoelettroniche
Forma
Parallelepipedo
3 fori di fissaggio
2 laterali
3 fori di fissaggio
2 laterali
Dimensione
12.7 x 33 x 12.5 mm
Superficie attiva
3.9 cm²
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
| BOS R-27 | BAM RF-XO-027-S004/25-PM-AS | |
|
-
Prezzo di listino
|
9,73 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Versione | Spigolo cubico 2.5 mm | Spigolo cubico 1.2 mm |
|---|---|---|
| Utilizzo | per fotocellule a riflessione optoelettroniche | per fotocellule a riflessione optoelettroniche |
| Forma |
Parallelepipedo 3 fori di fissaggio 2 laterali |
Parallelepipedo 2 fori di fissaggio |
| Dimensione | 12.7 x 33 x 12.5 mm | 12.9 x 33.4 x 11.2 mm |
| Superficie attiva | 3.9 cm² | 2.2 cm² |
| Temperatura ambiente | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tipo di luce | luce non polarizzata, anche per luce polarizzata | luce non polarizzata, anche per luce polarizzata |
| Fissaggio |
Colla Vite M3 |
Vite M3 |
| Materiale | - | ABS |
È supportato solo il download del modello CAD