Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BAM00WE

BOS R-6-45

Riflettori e fogli riflettenti

Versione
Pellicola Reflex, micropiramidi
Utilizzo
per fotocellule a riflessione optoelettroniche
Forma
Nastro di pellicola
Dimensione
50 mm x 45 m x 0.3 mm
Superficie attiva
22850.0 cm²
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
Pellicola Reflex, micropiramidi
Utilizzo
per fotocellule a riflessione optoelettroniche
Forma
Nastro di pellicola
Dimensione
50 mm x 45 m x 0.3 mm
Superficie attiva
22850.0 cm²
Temperatura ambiente
-20...60 °C
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tipo di luce
Luce non polarizzata
Fissaggio
Autoadesivo
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-36-01
ECLASS 11.0
27-27-36-01
ECLASS 12.0
27-27-36-01
ECLASS 13.0
27-27-36-01
ECLASS 14.0
27-27-36-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-03
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7.0901
39121551
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-01
eCl@ss 9.1
27-27-36-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare