Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Supporti per sistemi RFID
Principio di funzionamento
Protezione accesso
Utilizzo
for access control in conjunction with BIS C-300-PU... or BIS VM-343-... read/write heads and BIS C-122-04/L-ZC1 or BIS M-122-02/A-ZC1 data carriers
Materiale
PA 6.6 nero (dado) POM nero (alloggiamento)
Dimensione
Ø 40 x 45 mm
Fissaggio
Filettatura M30x1.5
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD