Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Trasduttore di posizione per forma a barra
Principio di funzionamento
Rilevatore di pos. BTL a barra
Dimensione
Ø 55 x 8 mm
Diametro interno
34.0 mm
Temperatura ambiente
-40...120 °C
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BTL-P-1034-12R | BTL-P-1030-15R | |
|
-
Prezzo di listino
|
104,69 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Principio di funzionamento | Rilevatore di pos. BTL a barra | Rilevatore di pos. BTL a barra |
|---|---|---|
| Dimensione | Ø 55 x 8 mm | Ø 65 x 8 mm |
| Diametro interno | 34.0 mm | 30.0 mm |
| Temperatura ambiente | -40...120 °C | -40...120 °C |
| Materiale | - | Alluminio anodizzato |
È supportato solo il download del modello CAD