Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Trasduttore di posizione per forma a barra
Principio di funzionamento
Rilevatore di posizione galleggiante BTL
Materiale
Acciaio inossidabile (1.4404)
Dimensione
Ø 44.0 mm/Ø 13.0 mm x 49.00 mm
Diametro interno
13.0 mm
Temperatura ambiente
-20...120 °C
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD