Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Trasduttore di posizione per forma a barra
Principio di funzionamento
Rilevatore di posizione galleggiante BTL
Materiale
Acciaio inossidabile (1.4541)
Dimensione
Ø 62.00 mm/Ø 16.0 mm x 80.00 mm
Diametro interno
16.0 mm
Temperatura ambiente
-20...120 °C
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD