Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BAM015W

BESA-12-CM

Protezione

Descrizione sintetica
Supporto proxy imbottito
Utilizzo
per sensori M12
per sensori induttivi BES
per sensori induttivi BES M12
Materiale
POM anodizzato Alluminio, nero anodizzato
Dimensione
Ø 22 x 21 mm
Fissaggio
M22x1,5
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Descrizione sintetica
Supporto proxy imbottito
Utilizzo
per sensori M12
per sensori induttivi BES
per sensori induttivi BES M12
Materiale
POM anodizzato Alluminio, nero anodizzato
Dimensione
Ø 22 x 21 mm
Fissaggio
M22x1,5
Temperatura ambiente
-45...85 °C
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
ETIM 8.0
EC002040
ETIM 9.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare