Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Accessori meccanici
Principio di funzionamento
Rilevatore di posizione
Materiale
PA
Dimensione
26 x 14 x 14 mm
Temperatura ambiente
-25...100 °C
Dotazione
Vite DIN 912-M4x20-A (acciaio) (2x)
Alternativa consigliata
BAM0416
Accessori meccanici
BAM TG-XE-042
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BIL 001-MH-A | BAM TG-XE-042 | |
|
-
Prezzo di listino
|
28,12 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Principio di funzionamento | Rilevatore di posizione | Rilevatore di posizione |
|---|---|---|
| Materiale | PA | PA |
| Dimensione | 26 x 14 x 14 mm | 26 x 14 x 14 mm |
| Temperatura ambiente | -25...100 °C | -25...85 °C |
| Dotazione | Vite DIN 912-M4x20-A (acciaio) (2x) | Vite DIN 912-M4x20-A (acciaio) (2x) |
È supportato solo il download del modello CAD