Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BAM01A2

BTL-S-3112-4Z

Trasduttore di posizione per forma a barra

Principio di funzionamento
Rilevatore di posizione galleggiante BTL
Materiale
Acciaio inossidabile (1.4404)
Dimensione
Ø 31 mm/Ø 11.7 mm x 69 mm
Diametro interno
11.7 mm
Temperatura ambiente
-20...130 °C
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
Rilevatore di posizione galleggiante BTL
Materiale
Acciaio inossidabile (1.4404)
Dimensione
Ø 31 mm/Ø 11.7 mm x 69 mm
Diametro interno
11.7 mm
Temperatura ambiente
-20...130 °C
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-43-92
ECLASS 13.0
27-27-43-92
ECLASS 14.0
27-27-43-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare