Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Riflettori e fogli riflettenti
Versione
Spigolo cubico 4 mm
Utilizzo
per fotocellule a riflessione optoelettroniche
Forma
Parallelepipedo
2 fori di fissaggio
2 fori di fissaggio
Dimensione
100 x 100 x 9.2 mm
Superficie attiva
92.5 cm²
Alternativa consigliata
BAM01JN
Riflettori e fogli riflettenti
BOS R-47
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BOS R-37 | BOS R-47 | |
|
-
Prezzo di listino
|
19,15 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Versione | Spigolo cubico 4 mm | Spigolo cubico 4 mm |
|---|---|---|
| Utilizzo | per fotocellule a riflessione optoelettroniche | per fotocellule a riflessione optoelettroniche |
| Forma |
Parallelepipedo 2 fori di fissaggio |
Parallelepipedo 2 fori di fissaggio |
| Dimensione | 100 x 100 x 9.2 mm | 100 x 100 x 9.2 mm |
| Superficie attiva | 92.5 cm² | 92.5 cm² |
| Temperatura ambiente | -20...100 °C | -20...60 °C |
| Superficie attiva, materiale | PC | PMMA |
| Tipo di luce | luce non polarizzata, anche per luce polarizzata | luce non polarizzata, anche per luce polarizzata |
| Fissaggio |
Colla Vite M3 |
Colla Vite M3 |
È supportato solo il download del modello CAD