Accesso

Effettuare il login per entrare nella sezione MyBalluff

Rimani sempre aggiornato!

Con le nostre e-mail riceverai informazioni su prodotti, eventi, servizi e novità.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati
Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BAM01ER

BAM BD-US-001-D32-4

Ottica: Aperture, lenti, deflettori

Principio di funzionamento
Deviatore di raggi BUS
Versione
Deflettore a 90°, aperto
Utilizzo
per sensori ad ultrasuoni BUS
Dimensione
50 x 105 x 50 mm
Materiale
Acciaio inossidabile (1.4301)
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
Deviatore di raggi BUS
Versione
Deflettore a 90°, aperto
Utilizzo
per sensori ad ultrasuoni BUS
Dimensione
50 x 105 x 50 mm
Materiale
Acciaio inossidabile (1.4301)
Superficie attiva
Superficie di riflessione
Fissaggio
Dado M30x1.5
Vite M5
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-28-92
ECLASS 11.0
27-27-28-92
ECLASS 12.0
27-27-28-92
ECLASS 13.0
27-27-28-92
ECLASS 14.0
27-27-28-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-28-92
eCl@ss 9.1
27-27-28-92
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare