Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
R-TNC-Connettore, diritto, 1-poli
Collegamento 2
TNC-Connettore, diritto
Cavo
FRPE schermato nero, 2 m
Numero dei conduttori
1
Temperatura cavo, posa fissa
-40...85 °C
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
| BIS U-500-EF-02 | BIS U-500-EF-05 | |
|
64,68 EUR
Prezzo di listino
|
79,06 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | R-TNC-Connettore, diritto, 1-poli | R-TNC-Connettore, diritto, 1-poli |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | TNC-Connettore, diritto | TNC-Connettore, diritto |
| Cavo | FRPE schermato nero, 2 m | FRPE schermato nero, 5 m |
| Numero dei conduttori | 1 | 1 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado di protezione | IP68 | IP68 |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE CSA cURus WEEE |
CE CSA cURus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD