Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sistema di montaggio adattabile
Principio di funzionamento
Sistema di montaggio
Utilizzo
per sensori M36
Materiale
Acciaio inossidabile
Dimensione
Ø 48 x 54 mm
Fissaggio
Bloccaggio
Alternativa consigliata
BAM00JK
Supporti universali
BES 36-HW-1
Disponibilità
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
| BMS CS-M-D12-IX09-01 | BES 36-HW-1 | |
|
-
Prezzo di listino
|
13,74 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Principio di funzionamento | Sistema di montaggio | - |
|---|---|---|
| Utilizzo | per sensori M36 | per sensori Ø36 mm |
| Materiale | Acciaio inossidabile | Alluminio |
| Dimensione | Ø 48 x 54 mm | 52.5 x 60 x 40 mm |
| Fissaggio | Bloccaggio | Vite M5 |
È supportato solo il download del modello CAD