Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BAM01WP

BIS U-500-EF-20

Prolunghe

Collegamento 1
R-TNC-Connettore, diritto, 1-poli
Collegamento 2
TNC-Connettore, diritto
Cavo
FRPE schermato nero, 20 m
Numero dei conduttori
1
Temperatura cavo, posa fissa
-40...85 °C
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
R-TNC-Connettore, diritto, 1-poli
Collegamento 2
TNC-Connettore, diritto
Cavo
FRPE schermato nero, 20 m
Numero dei conduttori
1
Temperatura cavo, posa fissa
-40...85 °C
Grado di protezione
IP68
Omologazione / conformità
CE
CSA
cURus
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
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
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare