Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sistema di montaggio adattabile
Principio di funzionamento
Sistema di montaggio
Utilizzo
per sistemi di montaggio BMS
per l'alloggiamento di barre da Ø14 mm
per l'alloggiamento di barre da Ø14 mm
Materiale
Zinco
Dimensione
Ø 27 x 37 mm
Fissaggio
Viti, morsetti
Alternativa consigliata
BAM0031
Sistema di montaggio adattabile
BMS CS-M-D12-IZ
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BMS CS-M-D14-IZ | BMS CS-M-D12-IZ | |
|
-
Prezzo di listino
|
6,62 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Principio di funzionamento | Sistema di montaggio | Sistema di montaggio |
|---|---|---|
| Utilizzo |
per sistemi di montaggio BMS per l'alloggiamento di barre da Ø14 mm |
per sistemi di montaggio BMS per l'alloggiamento di barre da Ø12 mm |
| Materiale | Zinco | Zinco |
| Dimensione | Ø 27 x 37 mm | Ø 27 x 37 mm |
| Fissaggio | Viti, morsetti | Viti, morsetti |
È supportato solo il download del modello CAD