Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sistemi di fissaggio per sensori di prossimità induttivi
Utilizzo
per sensori Ø30 mm
per sensori M30
a partire da una lunghezza di fissaggio di 46 mm
per sensori M30
a partire da una lunghezza di fissaggio di 46 mm
Materiale
Ottone con rivestimento, PTFE
Dimensione
Ø 45 x 40 mm
Fissaggio
Viti, morsetti
Caratteristiche addizionali
Adatto agli ambienti di saldatura
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
| BAM MC-XA-023-D30,0-2-FM/W | BAM MC-XA-023-D30,0-2-FS | |
|
40,78 EUR
Prezzo di listino
|
31,69 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Utilizzo |
per sensori Ø30 mm per sensori M30 a partire da una lunghezza di fissaggio di 46 mm |
per sensori Ø30 mm per sensori M30 a partire da una lunghezza di fissaggio di 40 mm |
|---|---|---|
| Materiale | Ottone con rivestimento, PTFE | Ottone nichelato |
| Dimensione | Ø 45 x 40 mm | Ø 45 x 36 mm |
| Fissaggio | Viti, morsetti | Viti, morsetti |
| Caratteristiche addizionali | Adatto agli ambienti di saldatura | - |
È supportato solo il download del modello CAD