Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sistemi di fissaggio per sensori di prossimità induttivi
Utilizzo
per sensori Ø12 mm
per sensori M12
a partire da una lunghezza di fissaggio di 46 mm
per sensori M12
a partire da una lunghezza di fissaggio di 46 mm
Materiale
Ottone nichelato
Dimensione
Ø 23 x 44.5 mm
Fissaggio
Viti, morsetti
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
| BAM MC-XA-023-D12,0-2-FXL | BAM MC-XA-023-D12,0-2-FS | |
|
-
Prezzo di listino
|
12,01 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Utilizzo |
per sensori Ø12 mm per sensori M12 a partire da una lunghezza di fissaggio di 46 mm |
per sensori Ø12 mm per sensori M12 a partire da una lunghezza di fissaggio di 32 mm |
|---|---|---|
| Materiale | Ottone nichelato | Ottone nichelato |
| Dimensione | Ø 23 x 44.5 mm | Ø 23 x 30.5 mm |
| Fissaggio | Viti, morsetti | Viti, morsetti |
È supportato solo il download del modello CAD