Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BAM027U

BOS R-59

Riflettori e fogli riflettenti

Versione
Pellicola Reflex, micropiramidi
Utilizzo
per fotocellule a riflessione optoelettroniche
per fotocellule a riflessione laser optoelettroniche
Forma
Sezione di pellicola
rettangolare
Dimensione
135 x 0.5 x 15 mm
Superficie attiva
20.2 cm²
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
Pellicola Reflex, micropiramidi
Utilizzo
per fotocellule a riflessione optoelettroniche
per fotocellule a riflessione laser optoelettroniche
Forma
Sezione di pellicola
rettangolare
Dimensione
135 x 0.5 x 15 mm
Superficie attiva
20.2 cm²
Temperatura ambiente
-20...60 °C
Superficie attiva, materiale
PMMA, lato posteriore rivestito in Al
Tipo di luce
luce non polarizzata, anche per luce polarizzata
Fissaggio
Autoadesivo
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-36-01
ECLASS 11.0
27-27-36-01
ECLASS 12.0
27-27-36-01
ECLASS 13.0
27-27-36-01
ECLASS 14.0
27-27-36-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-03
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7.0901
39121551
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-01
eCl@ss 9.1
27-27-36-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare