Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BAM029C

BAM PC-OS-024-50K-1

Custodia di protezione

Descrizione sintetica
Custodia di protezione
Utilizzo
per sensori optoelettronici BOS 50K
Materiale
Alluminio pressofuso ricoperto, nero
Materiale schermo di protezione
Vetroceramica
Dimensione
89.1 x 133 x 135.7 mm
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Descrizione sintetica
Custodia di protezione
Utilizzo
per sensori optoelettronici BOS 50K
Materiale
Alluminio pressofuso ricoperto, nero
Materiale schermo di protezione
Vetroceramica
Dimensione
89.1 x 133 x 135.7 mm
Fissaggio
Viti
Bloccaggio
Temperatura ambiente
-5...70 °C, cooled max. 160 °C, min. 0 °C (water 8°C, 2l/min)
Omologazione / conformità
CE
ATEX
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
ETIM 8.0
EC002040
ETIM 9.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare