Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BAM02HA

BAM ES-XA-01D-01-R01-201-S92

Dispositivo per l'arresto di emergenza

B10d (EN ISO 13849-1)
0.1 milioni di cicli di commutazione
Omologazione / conformità
cULus
CE
Sicurezza
WEEE
Principio di funzionamento
Meccanico
Numero dei contatti
2 contatti per apertura positiva
Categoria d’uso
AC-15
DC-13
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
B10d (EN ISO 13849-1)
0.1 milioni di cicli di commutazione
Omologazione / conformità
cULus
CE
Sicurezza
WEEE
Principio di funzionamento
Meccanico
Numero dei contatti
2 contatti per apertura positiva
Categoria d’uso
AC-15
DC-13
Tipo di rilascio
Ruotare
Durata di vita meccanica
0.06 milioni di cicli di commutazione
Collegamento
M12x1-Connettore, 5-poli, A-codificato
Dimensione
80 x 106 x 72 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP65
Materiale custodia
Plastica
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-37-12-44
ECLASS 11.0
27-37-12-44
ECLASS 12.0
27-37-12-44
ECLASS 13.0
27-37-12-44
ECLASS 14.0
27-37-12-44
ECLASS 5.1.4
27-37-19-01
ECLASS 6.2
27-37-12-44
ETIM 4.0
EC002034
ETIM 5.0
EC002034
ETIM 6.0
EC002034
ETIM 7.0
EC002034
ETIM 8.0
EC002034
ETIM 9.0
EC002034
UNSPSC 11
39121545
UNSPSC 7.0901
39121545
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-37-12-44
eCl@ss 9.0
27-37-12-44
eCl@ss 9.1
27-37-12-44
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare