Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BAM02HY

BAM MD-VS-005-0001-01,8

Prolunghe

Collegamento 1
RJ50-Connettore, diritto, 10-poli
Collegamento 2
D-Sub-Presa, diritto, 9-poli
Cavo
TPE nero, 1.8 m
Tensione d'esercizio UB
4.5...5.5 VDC
Grado di protezione
IP40
Alternativa consigliata
FHW02HA Prolunghe CAB-434
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
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
RJ50-Connettore, diritto, 10-poli
Collegamento 2
D-Sub-Presa, diritto, 9-poli
Cavo
TPE nero, 1.8 m
Tensione d'esercizio UB
4.5...5.5 VDC
Grado di protezione
IP40
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
UKCA
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare