Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BAM02JW

BAM TG-AM-015-004

Soluzioni per campionatore a stantuffo

Descrizione sintetica
Punta M8
Utilizzo
per battuta fissa di campionatore a stantuffo
Materiale
Acciaio inossidabile (1.7225) Rivestimento alla zinco, chiaro
Dimensione
Ø 9.5 x 29 mm
Fissaggio
Vite M6

Questo prodotto fa parte del portafoglio Classic, il che significa che

disponibilità estesa
periodo di transizione flessibile
condizioni trasparenti
Classic Banner
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Descrizione sintetica
Punta M8
Utilizzo
per battuta fissa di campionatore a stantuffo
Materiale
Acciaio inossidabile (1.7225) Rivestimento alla zinco, chiaro
Dimensione
Ø 9.5 x 29 mm
Fissaggio
Vite M6
Temperatura ambiente
0...60 °C
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
ETIM 8.0
EC002040
ETIM 9.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare