Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BAM02YF

BAM AN-XE-002-M30-5

Accessori meccanici

Versione
Protezione ad aria
Utilizzo
per sensori M30
per sensori di temperatura BTS M30
Materiale
Acciaio inossidabile
Dimensione
Ø 37.6 x 25 mm
Fissaggio
Filettatura M30x1.5
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
Protezione ad aria
Utilizzo
per sensori M30
per sensori di temperatura BTS M30
Materiale
Acciaio inossidabile
Dimensione
Ø 37.6 x 25 mm
Fissaggio
Filettatura M30x1.5
Dotazione
Adattatore M5 - D6 tubo flessibile
Protezione ad aria
Dado M30x1.5 (1x)
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare