Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sistemi di fissaggio per sensori di prossimità induttivi
Utilizzo
per sensori M08
per sensori Ø8 mm
a partire da una lunghezza di fissaggio di 48 mm
per sensori Ø8 mm
a partire da una lunghezza di fissaggio di 48 mm
Materiale
Ottone nichelato
Dimensione
Ø 19.5 x 48 mm
Fissaggio
Viti, morsetti
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BAM MC-XA-023-D08,0-2-FXL | BAM MC-XA-023-D08,0-2-FS | |
|
12,76 EUR
Prezzo di listino
|
12,23 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Utilizzo |
per sensori M08 per sensori Ø8 mm a partire da una lunghezza di fissaggio di 48 mm |
per sensori M08 per sensori Ø8 mm a partire da una lunghezza di fissaggio di 28 mm |
|---|---|---|
| Materiale | Ottone nichelato | Ottone nichelato |
| Dimensione | Ø 19.5 x 48 mm | Ø 19.5 x 28 mm |
| Fissaggio | Viti, morsetti | Viti, morsetti |
È supportato solo il download del modello CAD