Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BAM033Y

BMS CC-M-D30-E-01

Sistema di montaggio adattabile

Principio di funzionamento
Sistema di montaggio
Utilizzo
per l'alloggiamento di barre da Ø30 mm
per l'alloggiamento di barre da Ø12 mm
per sistemi di montaggio BMS
Materiale
Alluminio pressofuso
Dimensione
40 x 84 mm
Fissaggio
Viti, morsetti
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento
Sistema di montaggio
Utilizzo
per l'alloggiamento di barre da Ø30 mm
per l'alloggiamento di barre da Ø12 mm
per sistemi di montaggio BMS
Materiale
Alluminio pressofuso
Dimensione
40 x 84 mm
Fissaggio
Viti, morsetti
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare