Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BAM037F

BMS AD-M-005-D12/X01

Angolare di ritegno per sensori optoelettronici

Versione
Unità di taratura
Utilizzo
per sensori optoelettronici BOS 5K
per sensori optoelettronici BOS 6K
per sensori optoelettronici BOS R020
Materiale
Alluminio anodizzato, naturale
Ottone nichelato
Dimensione
33 x 12.5 x 92 mm
Fissaggio
Viti, morsetti
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
Unità di taratura
Utilizzo
per sensori optoelettronici BOS 5K
per sensori optoelettronici BOS 6K
per sensori optoelettronici BOS R020
Materiale
Alluminio anodizzato, naturale
Ottone nichelato
Dimensione
33 x 12.5 x 92 mm
Fissaggio
Viti, morsetti
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare